(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พิทช์ การตัด เกลียว 0.5 ถึง 1 มม. สัน 48 ถึง 24 มุม 3 มุม
รหัสสินค้า |
---|
JS19K-TTL3 |
JS20K-TTL3 |
JS22K-TTL3 |
JS25K-TTL3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดลิงก์ | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาดφds (มิลลิเมตร) | รายละเอียดขนาด ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 18 x 6 | 18 | 11.5 | 19.05 | - | ||
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 19 x 6 | 19 | 11.5 | 20 | - | ||
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 21 x 6 | 21 | 11.5 | 22 | - | ||
฿ 6,633.58 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 24 | 12.7 | 25.4 | 24 ตร. |
กำลังโหลด …
ใช้ | เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง | ไม่มี | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ f(มิลลิเมตร) | 10 | เม็ดมีด | JTTR30□□F | ความสูงของก้าน (H)(mm) | T-15F |
ขัน สกรู แน่น | CSTB-4S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง