(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการกัด บ่า เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
EPW13R040M32.0-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,248.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 115 | 3 | 35 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / การทําแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 10 |
รูระบายอากาศ | มี | มิติ LS(มิลลิเมตร) | 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPW13R040M32.0-03 ในชุด ชนิด สกรู TAC millEPW13
รหัสสินค้า |
---|
EPW13R032M32.0-02 |
EPW13R050M32.0-03 |
EPW13R050M32.0-04 |
EPW13R063M32.0-04 |
EPW13R063M32.0-05 |
EPW13R080M32.0-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,772.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 115 | 2 | 35 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 14,399.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 120 | 3 | 40 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 15,974.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 120 | 4 | 40 | Multi-ขอบ | ||
฿ 16,634.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 63 | 120 | 4 | 40 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 19,198.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 120 | 5 | 40 | Multi-ขอบ | ||
฿ 20,482.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 120 | 4 | 40 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง