1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

AD โรงงานอาหารสัตว์ชั้นนำTPS17

AD โรงงานอาหารสัตว์ชั้นนำTPS17
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียมอัลลอย

รหัสสินค้า
TPS17040RB
TPS17050RB
TPS17063RB
TPS17080RB
TPS17100RB
TPS17125RB
TPS17160RB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
สลักเกลียว ขัน เกลียว

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 404044016185.68.2FSHM8-30H

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 50405402220610CM10 × 30H

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 63456452220610CM10 × 30H

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 805085025.42669.5CM12 × 30H

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 1006396331.7532812.7CM16X40H

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 12563116338.1471015.9TMBA-M20H

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 16063126350.8471119TMBA-M24H

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 10.6 เม็ดมีด รองรับการใช้งาน AS □ T1705 □□ PD □ R- □□
ขัน สกรู แน่น CSPB-4S ไขควง IP-15D