(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุมลบสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
DTGNL2020K16 |
DTGNL2525M16 |
DTGNL2525M22 |
DTGNR2020K16 |
DTGNR2525M16 |
DTGNR2525M22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,202.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 21 | 20 | 25 | 16 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / TN□□1604□□ | 2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | ||
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 21 | 25 | 32 | 21 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / TN□□1604□□ | 2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | ||
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 28 | 25 | 32 | 25 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / TN□□2204□□ | 2-70 or more | ||
฿ 5,202.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 21 | 20 | 25 | 16 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / TN□□1604□□ | 2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | ||
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 21 | 25 | 32 | 21 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / TN□□1604□□ | 2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | ||
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 28 | 25 | 32 | 25 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / TN□□2204□□ | 2-70 or more |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง