(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทแคลมป์, เครื่องมือตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, มุมเข้าหา:91 °ใช้ เม็ดมีด ชนิดลบ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เม็ดมีด ชนิดลบแบบประหยัดแบบ ล็อค ก้านโยก ซึ่งใช้ แรงดูดจับ สูงและใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัด (สัญลักษณ์ รูปทรง ใบมีดลบคม ตัด G)
ดรออิ้งบอกขนาด
หมายเลข รุ่น โฮลเดอร์ | ขนาด (มม.) | มุมอ้างอิง r ε | ใช้ เม็ดมีด | ใช้ เม็ดมีด หน้าจดทะเบียน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่วโมง | ข | L₁ | L₂ | h₁ | ฉ | f₂ | ||||
PTGNR/L1616 | 16 | 16 | 100 | 22 | 16 | 20 | 16 | 0.8 | TN□□1604□□ | 2-70 ขึ้นไป 3-8 ขึ้นไป T-CBN 3-21 ขึ้นไป T-DIA |
PTGNR/L2020 | 20 | 20 | 125 | 22 | 20 | 25 | 16 | |||
PTGNR/L2525M3 | 25 | 25 | 150 | 22 | 25 | 32 | 21 | |||
PTGNR/L3225P3 | 32 | 25 | 170 | 22 | 32 | 32 | 21 | |||
PTGNR/L2525M4 | 25 | 25 | 150 | 28 | 25 | 32 | 24 | 0.8 | TN□□2204□□ | 2-70 ขึ้นไป |
PTGNR/L3225P4 | 32 | 25 | 170 | 28 | 32 | 32 | 24 | |||
PTGNR/L3232P4 | 32 | 32 | 170 | 28 | 32 | 40 | 28 | |||
PTGNR/L3232 | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 | 30 | 1.2 | TN□□2706□□ | |
PTGNR/L4040 | 40 | 40 | 200 | 35 | 40 | 50 | 30 |
เม็ดมีด 60 องศา TNMG เชิงลบ○○ -ZM "จบการตัดกลาง"
เม็ดมีด รูปสามเหลี่ยมมีรู 60 °ลบ เหมาะสำหรับ วัสดุ งาน เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ
อุปกรณ์ มาตรฐาน ริงเกจ สำหรับการปรับจุดศูนย์ พื้นผิว การวัดประกอบด้วย ปลาย คาร์ไบด์
เหมาะสำหรับการตัดงานหนักสำหรับโลหะผสมพิเศษเช่นโลหะผสมอลูมิเนียมเหล็กดับสแตนเลสไททาเนียมเหล็กเบเซลเลี่ยม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PTGNR2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 22 | 20 | 25 | 16 | TN□□1604□□ | 2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PTGNR2020 ในชุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกบิตตัดกลึงรุ่น PTGNR / L
รหัสสินค้า |
---|
PTGNL2525M3 |
PTGNL2525M4 |
PTGNR1616 |
PTGNR2525M3 |
PTGNR2525M4 |
PTGNR3225P4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 22 | 25 | 32 | 21 | TN□□1604□□ | 2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 28 | 25 | 32 | 24 | TN□□2204□□ | 2-70 ถึง | ||
฿ 3,598.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 22 | 16 | 20 | 16 | TN□□1604□□ | 2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 22 | 25 | 32 | 21 | TN□□1604□□ | 2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 28 | 25 | 32 | 24 | TN□□2204□□ | 2-70 ถึง | ||
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือขวา | 32 | 25 | 170 | 28 | 32 | 32 | 24 | TN□□2204□□ | 2-70 ถึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง