(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทแคลมป์
· มุม เข้าหา:93 °
· เม็ดมีด กลึง 55 °ใช้ เม็ดมีด ชนิดลบ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัด การกลึงตามแบบ (สัญลักษณ์ รูปทรง ใบมีดลบคม ตัด J)
ดรออิ้งบอกขนาด
หมายเลข รุ่น โฮลเดอร์ | ขนาด (มม.) | มุมอ้างอิง r ε | ใช้ เม็ดมีด | ใช้ เม็ดมีด หน้าจดทะเบียน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่วโมง | ข | L₁ | L₂ | h₁ | ฉ | f₂ | ||||
PDJNR/L1616H11 | 16 | 16 | 100 | 27 | 16 | 20 | 16 | 0.8 | DN□□1104□□ | 2-52 ขึ้นไป |
PDJNR/L2020K11 | 20 | 20 | 125 | 27 | 20 | 25 | 16 | |||
PDJNR/L2525M11 | 25 | 25 | 150 | 27 | 25 | 32 | 19 | |||
PDJNR/L2020 | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | 19 | 0.8 | DN□□1504□□ | 2-52 ขึ้นไป 3-7 ขึ้นไป T-CBN 3-21 ขึ้นไป T-DIA |
PDJNR/L2520 | 25 | 20 | 150 | 32 | 25 | 25 | 19 | |||
PDJNR/L2525 | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | 19 | |||
PDJNR/L3225 | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 32 | 19 | |||
PDJNR/L3232 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 | 40 | 19 |
เม็ดมีด กลึงเพชรแบบมีรู, 55 °, ลบ, DNMG1504 ○○ -NM "สำหรับการตัดละเอียดจนถึงการเจียระไนระดับกลาง"
เม็ดมีด 55 °ลบ เหมาะสำหรับ วัสดุ งาน เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ
ไมโครมิเตอร์ เหมาะสำหรับการวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง โคนฟัน ตเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน ฯลฯ เนื่องจาก มุม โพรบวัด เป็น มุม เหมาะที่สุดสำหรับการวัดจุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,598.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 27 | 16 | 20 | 16 | 0.8 | DN □□ 1104 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | 19 | 0.8 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 27 | 20 | 25 | 16 | 0.8 | DN □□ 1104 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 20 | 150 | 32 | 25 | 25 | 19 | 0.8 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | 19 | 0.8 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 27 | 25 | 32 | 19 | 0.8 | DN □□ 1104 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | - | 1.2 | DN □□ 1506 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 32 | 19 | 0.8 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,598.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 27 | 16 | 20 | 16 | 0.8 | DN □□ 1104 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | 19 | 0.8 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 27 | 20 | 25 | 16 | 0.8 | DN □□ 1104 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | - | 1.2 | DN □□ 1506 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 25 | 20 | 150 | 32 | 25 | 25 | 19 | 0.8 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | 19 | 0.8 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 27 | 25 | 32 | 19 | 0.8 | DN □□ 1104 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | - | 1.2 | DN □□ 1506 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 32 | 19 | 0.8 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 34 | - | 1.2 | DN □□ 1506 □□ | 2-52 ถึง |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง