(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ล็อค ก้านโยก
· มุม เข้าหา:95 °
· เม็ดมีด กลึง 80 °ใช้ เม็ดมีด ชนิดลบ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ใบ ตัดใบหน้า (สัญลักษณ์ รูปทรง ใบมีดลบคม ตัด L)
ดรออิ้งบอกขนาด
หมายเลข รุ่น โฮลเดอร์ | ขนาด (มม.) | มุมอ้างอิง r ε | ใช้ เม็ดมีด | ใช้ เม็ดมีด หน้าจดทะเบียน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่วโมง | ข | L₁ | L₂ | h₁ | ฉ | f₂ | ||||
PCLNR/L1616H09 | 16 | 16 | 100 | 20 | 16 | 20 | 15 | 0.8 | CN□□0903□□ | 2-42 ขึ้นไป |
PCLNR/L2020K09 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 25 | 15 | |||
PCLNR/L2525M09 | 25 | 25 | 150 | 20 | 25 | 32 | 15 | |||
PCLNR/L1616 | 16 | 16 | 100 | 26 | 16 | 20 | - | 0.8 | CN□□1204□□ | 2-42 ขึ้นไป 3-7 ขึ้นไป T-CBN 3-21 ขึ้นไป T-DIA |
PCLNR/L2020 | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | 18 | |||
PCLNR/L2525M4 | 25 | 25 | 150 | 28 | 25 | 32 | 18 | |||
PCLNR/L3225P4 | 32 | 25 | 170 | 28 | 32 | 32 | 18 | |||
PCLNR/L3232 | 32 | 32 | 170 | 40 | 32 | 40 | 25 | 1.2 | CN□□1906□□ | 2-45 ขึ้นไป |
เม็ดมีด 80 °ลบ CNMG ○○ -TM "สำหรับการตัดกลาง"
เม็ดมีด 80 °ลบ เหมาะสำหรับ วัสดุ งาน เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ
ไมโครมิเตอร์ ชนิด ใบมีดลบคม แบบตรง
ไมโครมิเตอร์ ที่สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง ละเอียด ของวัตถุทรง แบบกลม และอื่น ๆ ได้ง่ายเนื่องจาก โพรบวัด เป็นชนิดของ ใบมีดลบคม
รหัสสินค้า |
---|
PCLNL2525M16E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,287.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | วันที่ 31 | 25 | 25 | 22 | 1.2 | CN □□ 1606 □□ | 2-45 ถึง |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCLNL2525M16E ในชุด โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. PCLNR / L
รหัสสินค้า |
---|
PCLNL2020 |
PCLNL2020K09 |
PCLNL2525M09 |
PCLNL2525M4 |
PCLNL3225P4 |
PCLNL3232 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,811.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | 18 | 0.8 | CN□□1204□□ | 2-42 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,811.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | CN □□ 0903 □□ | 2-42 or more | ||
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 20 | 25 | 32 | 15 | 0.8 | CN □□ 0903 □□ | 2-42 or more | ||
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 28 | 25 | 32 | 18 | 0.8 | CN□□1204□□ | 2-42 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 25 | 170 | 28 | 32 | 32 | 18 | 0.8 | CN□□1204□□ | 2-42 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 5,312.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 32 | 170 | 40 | 32 | 40 | 25 | 1.2 | CN □□ 1906 □□ | 2-45 ถึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง