(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ชนิดแคลมป์ คู่
[คุณสมบัติ]
· มุม เข้าใกล้: 117.5°.
· เม็ดมีด มีด ใช้แล้ว: ลบ 35° และ 25°, ขนมเปียกปูน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดลอก
รหัสสินค้า |
---|
AVQNL2020K16-A |
AVQNL2525M16-A |
AVQNR2020K16-A |
AVQNR2525M16-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,800.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | ||
฿ 4,800.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 35 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
เม็ดมีด | VN□□1604□□ YN□□1604□□ | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-87 to 2-91 to 3-9~ T-CBN 3-23~ T-DIA | แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 3.0 N⋅m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง