1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

การกลึง A ชนิดแคลมป์ สองครั้ง ATGNR / L (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

การกลึง A ชนิดแคลมป์ สองครั้ง ATGNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,498.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นลบสำหรับการตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

รหัสสินค้า
ATGNL2525M22-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ แนะนำ แรงบิดขันแน่น
(ไม่มี·)

฿ 4,031.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 10 วัน ถนัดมือซ้าย252515026253226TN□□2204□□2-70 or more4.0 N⋅m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรง แคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATGNL2525M22-A ในชุด การกลึง A ชนิดแคลมป์ สองครั้ง ATGNR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ATGNL2020K16-A
ATGNL2525M16-A
ATGNR2020K16-A
ATGNR2525M16-A
ATGNR2525M22-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ แนะนำ แรงบิดขันแน่น
(ไม่มี·)

฿ 3,648.00

1 ชิ้น 10 วัน ถนัดมือซ้าย202012522202522TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA3.0 N⋅m

฿ 3,847.00

1 ชิ้น 10 วัน ถนัดมือซ้าย252515022253225TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA3.0 N⋅m

฿ 3,648.00

1 ชิ้น 10 วัน มือขวา202012522202522TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA3.0 N⋅m

฿ 3,498.00

1 ชิ้น 10 วัน มือขวา252515022253225TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA3.0 N⋅m

฿ 4,031.00

1 ชิ้น 10 วัน มือขวา252515026253226TN□□2204□□2-70 or more4.0 N⋅m