(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุมลบสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและกัดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
ARGNL2525M12-A |
ARGNR2525M12-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,031.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | ||
฿ 4,031.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (แบบกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 |
ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 150 | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 25 |
มิติ f(มิลลิเมตร) | 32 | มิติ f2(มิลลิเมตร) | 20 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 6.35 |
เม็ดมีด | RN□□120400 | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-92 or more | แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 4.0 N⋅m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง