(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเปค 4 มุมที่มีความคมชัดเทียบเท่ากับประเภทบวกใบมีดลบคม ตัดที่ทนทานเพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงชนิด ใบมีดลบคม เฉพาะที่ช่วยลดความต้านทานการตัด
รหัสสินค้า |
---|
TPQ18R050M22.0E03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | วัสดุชิ้นงาน | วิธีการติดตั้ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | รูระบายอากาศ | มิติ φdc (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,895.00 ฿ 18,303.40 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 50 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | แขนจับป้อมมีด | 40 | 47 | 3 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 16 | มี | - | 22 | LQMU1808 ** PNER-MJ | 20 | 6.3 | 10.4 | 47 | - | CM10 × 30H |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPQ18R050M22.0E03 ในชุด รู ชนิด เจาะ DOREC TPQ
รหัสสินค้า |
---|
TPQ11R080M25.4-10 |
TPQ11R080M27.0E10 |
TPQ11R100M31.7-12 |
TPQ18R063M25.4-04 |
TPQ18R063M27.0E04 |
TPQ18R080M25.4-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | วัสดุชิ้นงาน | วิธีการติดตั้ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | รูระบายอากาศ | มิติ φdc (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,263.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 80 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส | แขนจับป้อมมีด | 50 | 55 | 10 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 9 | มี | - | 25.4 | LQMU1107 ** PNER-MJ | 26 | 6 | 9.5 | 55 | - | CM12 × 30H | ||
฿ 30,263.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | พื้นผิว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702-2433 | - | ||
฿ 38,469.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 100 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส | แขนจับป้อมมีด | 50 | 67 | 12 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 9 | มี | - | 31.75 | LQMU1107 ** PNER-MJ | 32 | 8 | 12.7 | 67 | - | TMBA-M16H | ||
฿ 22,643.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 63 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส | แขนจับป้อมมีด | 50 | 55 | 4 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 16 | มี | - | 25.4 | LQMU1808 ** PNER-MJ | 26 | 6 | 9.5 | 55 | - | CM12 × 30H | ||
฿ 31,500.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | - | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส | - | - | - | - | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | - | ใช่ | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | ||
฿ 25,719.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 80 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส | แขนจับป้อมมีด | 50 | 55 | 5 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 16 | มี | - | 25.4 | LQMU1808 ** PNER-MJ | 26 | 6 | 9.5 | 55 | - | CM12 × 30H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง