(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ ชิม AN สำหรับฟิตติ้งสำหรับ เครื่องกลึง
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ที่ใช้: การตัด เกลียว: ประเภทเซนต์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิม สำหรับ เครื่องมือ ทำเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
AN16-0-D30 |
AN16-0DT-D30 |
AN16-2-D30 |
AN16-2DT-D30 |
AN16-3-D30 |
AN16-3DT-D30 |
AN16-4-D30 |
AN16-4DT-D30 |
AN16-98-D30 |
AN16-98DT-D30 |
AN16-99-D30 |
AN16-99DT-D30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น ส่วนประกอบ | มิติ φd (มิลลิเมตร) | ขนาด มุม สายนำไฟฟ้า (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-0-D30 | 4 | 0 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-0DT-D30 | 5.4 | 0 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-2-D30 | 4 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-2DT-D30 | 5.4 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-3-D30 | 4 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-3DT-D30 | 5.4 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-4-D30 | 4 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-4DT-D30 | 5.4 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-98-D30 | 4 | -2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-98DT-D30 | 5.4 | -2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-99-D30 | 4 | -1 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | AN16-99DT-D30 | 5.4 | -1 |
กำลังโหลด …
มิติ(มิลลิเมตร) | 9.5 | เครื่องมือ | เกลียว: ชนิด ST |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง