(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ เซาะร่องลึก กัด บ่า เจาะลึกของ เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
ESE4003RIA-S32 |
ESE4050RA |
ESE4063RA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,582.00 ฿ 29,055.44 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 120 | 4 | ||
฿ 20,847.00 ฿ 19,179.24 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 115 | 3 | ||
฿ 28,944.00 ฿ 26,628.48 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 115 | 4 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 10 | Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 32 |
มิติ LS(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง