(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับการตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 16 | ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 16 |
ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 22.5 | ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 16 |
มิติ f(มิลลิเมตร) | 16 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | TC □□ 16T3 □□ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STACR1616H16 ในชุด ดอกสว่าน TAC ชนิด S สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สกรู บนชนิด STACR / L
รหัสสินค้า |
---|
STACL1616H16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,129.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง