(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และหน้าตัดปลาย
รหัสสินค้า |
---|
SCLCL1616H09 |
SCLCL2020K12 |
SCLCR1616H09 |
SCLCR2020K12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,129.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 20 | CC □□ 09T3 □□ | ||
฿ 5,606.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 25 | CC □□ 1204 □□ | ||
฿ 5,129.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 20 | CC □□ 09T3 □□ | ||
฿ 5,606.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 25 | CC □□ 1204 □□ |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง