(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร)
รหัสสินค้า |
---|
T16Q-STUPL13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | รูหล่อลื่น Y / N | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ2 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | รูปทรง เม็ดมีด ใช้บังคับ 2 | ประแจ | รู น้ำมัน มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | ที่รวมอยู่ | CSTB-3 | TP □□ 1303 □□ / TPGH, TPGM, TPGA ไม่พอดี | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) | 3 | 11 | - | 30 | 59 | 15 | 0.4 | 60 ° (มีรูสามเหลี่ยม) | T-9F | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 11° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง