(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเปค ก้าน เหล็กกล้าเครื่องมือ ทำเกลียวภายนอกชนิดแคลมป์ออน
[คุณสมบัติ]
· สเป ก้าน เหล็กกล้า สเปค รองรับการตัด เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
CER2525M27T |
CER3232P16T |
CER3232P22T |
CER3232P27T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น เกลียว | ขนาดลิงก์ | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | รายละเอียดขนาด ก้าน | เม็ดมีด | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | ความสูงของก้าน (H) (mm) | ความยาวโดยรวม (OAL) (mm) | ทิศทางตัด (HAND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,611.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | 25 x 6 | 25 | 25 | 150 | 34 | 25 | 32 | - | 27ER□□□□ | CSP27 | P-4 | NXE27-1 | NXN27-1 | ||
฿ 9,967.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | - | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 | 40 | ขนาด 32 ตารางเมตร | 16ER□□□□ | CSP16 | T-15F | A16-1 | A16-1 | ||
฿ 10,587.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °ปัญญา (W) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | - | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 | 40 | ขนาด 32 ตารางเมตร | 22ER□□□□ | CSP22 | T-20F | NXE22-1 | NXN22-1 | ||
฿ 10,587.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / สี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) | - | 32 | 32 | 170 | 34 | 32 | 40 | ขนาด 32 ตารางเมตร | 27ER□□□□ | CSP27 | P-4 | NXE27-1 | NXN27-1 |
กำลังโหลด …
ใช้ | เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | มือที่ต้องการ | มือขวา | ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ขัน สกรู แน่น | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง