(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ความยาวรวม L1 | มุม กวาดล้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | รูหล่อลื่น Y / N | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ θ (°) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ประแจ | เท่ (มิลลิเมตร) | ฝาครอบ ซีล | เกลียว ภายใน (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 10 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 100 | 11° | 8 | ที่รวมอยู่ | 1.2 | CSTB-2.5s | CP □□ 0602 | ก้านเหล็ก | -8 | 5.5 | 16 | - | 7.5 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-8F | - | - | - | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 12 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 125 | 11° | 10 | ที่รวมอยู่ | 1.2 | CSTB-2.5s | CP □□ 0602 | ก้านเหล็ก | -5 | 6 | 20 | - | 9 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-8F | - | - | - | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 12 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 125 | 11° | 10 | ที่รวมอยู่ | 1.4 | CSTB-3L042 | CP □□ 0802 | ก้านเหล็ก | -5 | 6 | 20 | - | 9 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-9F | - | - | - | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 14 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 150 | 11° | 12 | ที่รวมอยู่ | 1.2 | CSTB-2.5s | CP □□ 0602 | ก้านเหล็ก | -4 | 7 | 24 | - | 11 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-8F | - | - | - | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 14 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 150 | 11° | 12 | ที่รวมอยู่ | 1.4 | CSTB-3L050 | CP □□ 0802 | ก้านเหล็ก | -4 | 7 | 24 | - | 11 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-9F | - | - | - | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | C (80 °เพชร) | 16 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 150 | 11° | 12 | ที่รวมอยู่ | 1.4 | CSTB-3L050 | CP □□ 0802 | ก้านเหล็ก | -3 | 9 | 24 | - | 11 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-9F | - | - | - | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 18 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 180 | 11° | 16 | ที่รวมอยู่ | 3 | CSTB-4L060 | CP □□ 0903 | ก้านเหล็ก | -3.5 | 9 | 32 | - | 15 | - | +5 | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | T-15F | - | - | - | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | C (80 °เพชร) | 20 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 180 | 11° | 16 | ที่รวมอยู่ | 3 | CSTB-4L060 | CP □□ 0903 | ก้านเหล็ก | -3 | 11 | 32 | - | 15 | - | +5 | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | T-15F | - | - | - | ||
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 22 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 200 | 11° | 20 | ที่รวมอยู่ | 3 | CSTB-4L060 | CP □□ 0903 | ก้านเหล็ก | -2 | 11 | 36 | - | 18 | - | +5 | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | T-15F | - | - | - | ||
฿ 7,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 27 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 250 | 11° | 25 | ที่รวมอยู่ | 3 | CSTB-4L060 | CP □□ 0903 | ก้านเหล็ก | -1 | 13.5 | 45 | - | 23 | - | +5 | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | T-15F | - | - | - | ||
฿ 12,457.00 ฿ 11,460.44 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 38 | ถนัดมือซ้าย | - | 160 | - | - | ไม่มี | - | CM5 × 0.8 × 12-A | DTIU | - | - | 12.8 | - | 3 | 19 | 9.5 | - | - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เครื่องตัดราคา | P-4 | 2.8 | - | - | ||
฿ 12,457.00 ฿ 11,460.44 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 38 | ถนัดมือซ้าย | - | 160 | - | - | ไม่มี | - | CM5 × 0.8 × 16-A | DTIU | - | - | 12.9 | - | 4 | 19 | 9.5 | - | - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เครื่องตัดราคา | P-4 | 2.8 | CA-40 | R1/8 | ||
฿ 13,812.00 ฿ 12,707.04 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 38 | ถนัดมือซ้าย | - | 200 | - | - | ไม่มี | - | CM5 × 0.8 × 16-A | DTIU | - | - | 14.8 | 40 | 3 | 23 | 11.5 | - | - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เครื่องตัดราคา | P-4 | 2.8 | - | - | ||
฿ 13,812.00 ฿ 12,707.04 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 46 | ถนัดมือซ้าย | - | 200 | - | - | ไม่มี | - | CM5 × 0.8 × 16-A | DTIU | - | - | 14.9 | 40 | 4 | 23 | 11.5 | - | - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เครื่องตัดราคา | P-4 | 2.8 | - | - | ||
฿ 13,812.00 ฿ 12,707.04 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 46 | ถนัดมือซ้าย | - | 200 | - | - | ไม่มี | - | CM6 × 0.8 × 16-A | DTIU | - | - | 15.2 | - | 6 | 23 | 11.5 | - | - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เครื่องตัดราคา | P-5 | 2.8 | - | - | ||
฿ 33,927.00 ฿ 31,212.84 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 160 | ถนัดมือซ้าย | - | 320 | - | - | ไม่มี | - | CM6 × 1 × 25-A | DTA | - | - | 19.7 | 60 | 6 | 38.5 | 19 | - | - | ใช้สำหรับรักษา อะลูมิเนียมฟอยล์ | P-5 | 50 | CA-40 | R1/8 | ||
฿ 33,927.00 ฿ 31,212.84 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 160 | ถนัดมือซ้าย | - | 320 | - | - | ไม่มี | - | CM6 × 1 × 25-A | DTA | - | - | 20.5 | 85 | 8 | 38.5 | 19 | - | - | ใช้สำหรับรักษา อะลูมิเนียมฟอยล์ | P-5 | 83 | CA-40 | R1/8 | ||
฿ 38,837.00 ฿ 35,730.04 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 200 | ถนัดมือซ้าย | - | 350 | - | - | ไม่มี | - | CM6 × 1 × 25-A | DTA | - | - | 25.2 | 85 | 6 | 48.5 | 23.5 | - | - | ใช้สำหรับรักษา อะลูมิเนียมฟอยล์ | P-5 | 85 | CA-40 | R1/8 | ||
฿ 38,837.00 ฿ 35,730.04 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 200 | ถนัดมือซ้าย | - | 350 | - | - | ไม่มี | - | CM6 × 1 × 25-A | DTA | - | - | 25.9 | 85 | 8 | 48.5 | 23.5 | - | - | ใช้สำหรับรักษา อะลูมิเนียมฟอยล์ | P-5 | 85 | - | - | ||
฿ 13,666.00 ฿ 12,571.35 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 10 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 125 | 11° | 8 | ที่รวมอยู่ | 1.2 | CSTB-2.5s | CP □□ 0602 | ก้าน คาร์ไบด์ | -8 | 5.5 | 22 | - | 7.5 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-8F | - | - | - | ||
฿ 15,461.00 ฿ 14,224.12 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 12 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 150 | 11° | 10 | ที่รวมอยู่ | 1.2 | CSTB-2.5s | CP □□ 0602 | ก้าน คาร์ไบด์ | -5 | 6 | 25 | - | 9 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-8F | - | - | - | ||
฿ 15,461.00 ฿ 14,224.12 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 12 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 150 | 11° | 10 | ที่รวมอยู่ | 1.4 | CSTB-3L042 | CP □□ 0802 | ก้าน คาร์ไบด์ | -5 | 6 | 25 | - | 9 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-9F | - | - | - | ||
฿ 17,293.00 ฿ 15,909.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 14 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 180 | 11° | 12 | ที่รวมอยู่ | 1.2 | CSTB-2.5s | CP □□ 0602 | ก้าน คาร์ไบด์ | -4 | 7 | 27 | - | 11 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-8F | - | - | - | ||
฿ 17,293.00 ฿ 15,909.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 14 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 180 | 11° | 12 | ที่รวมอยู่ | 1.4 | CSTB-3L050 | CP □□ 0802 | ก้าน คาร์ไบด์ | -4 | 7 | 27 | - | 11 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-9F | - | - | - | ||
฿ 17,293.00 ฿ 15,909.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 16 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 180 | 11° | 12 | ที่รวมอยู่ | 1.4 | CSTB-3L050 | CP □□ 0802 | ก้าน คาร์ไบด์ | -3 | 9 | 27 | - | 11 | - | +5 | 0.4 | ตัดปลายใบหน้า | T-9F | - | - | - | ||
฿ 24,585.00 ฿ 22,618.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร) | 18 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 200 | 11° | 16 | ที่รวมอยู่ | 3 | CSTB-4L060 | CP □□ 0903 | ก้าน คาร์ไบด์ | -3.5 | 9 | 32 | - | 15 | - | +5 | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | T-15F | - | - | - | ||
฿ 24,585.00 ฿ 22,618.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | C (80 °เพชร) | 20 | ถนัดมือซ้าย | สกรู บน | 200 | 11° | 16 | ที่รวมอยู่ | 3 | CSTB-4L060 | CP □□ 0903 | ก้าน คาร์ไบด์ | -3 | 11 | 32 | - | 15 | - | +5 | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | T-15F | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง