(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรู เอนกประสงค์ - บน / แคลมป์ยึด- บน
รหัสสินค้า |
---|
SNR0006H06-2 |
SNR0006H06-3 |
SNR0008H06-2 |
SNR0008H06-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ขนาด มุม สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขัน สกรู แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 2° | 4.7 | CSTB-2L040 | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 3° | 4.7 | CSTB-2L040 | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 2° | 5.7 | CSTB-2L | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 3° | 5.7 | CSTB-2L |
กำลังโหลด …
ใช้ | เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่น เกลียว | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 55 °ปัญญา (W) / ทรงเรียว สำหรับ 55 ° ท่อเหล็ก rc (PT) (BSPT) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) | มือที่ต้องการ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง | ไม่มี | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 7 | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 100 |
ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 18 | ขนาดφds(มิลลิเมตร) | 8 | รายละเอียดขนาด ก้าน | φ8 |
เม็ดมีด | 6IR□□□□ | ความสูงของก้าน (H)(mm) | T-6F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง