(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อฟองอากาศ JIS Class A สำหรับการวัดการปรับระดับและความเอียงด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตรวจสอบเครื่องจักร และการวัดระดับที่แม่นยำ
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือปรับระดับมาตรฐาน JIS B 7510
· ตัวเครื่องหลักเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษที่ผ่านการขัดและขัดเงา (ชุบแข็ง)
· ความไว: 0.02 มม. / ม.
· ความแม่นยำในการบ่งชี้ของท่อฟองอากาศหลักคือช่วงทั้งหมด : ±0.5 วัดเสร็จหรือน้อยกว่า ความถูกต้องที่อยู่ติดกัน : 0.2 วัดเร็จหรือน้อยกว่า
· ความขนานของร่องวีและพื้นผิวด้านล่างอยู่ในช่วง 0.5 องศา ความเรียบของพื้นผิวด้านล่างอยู่ภายใน 0.003 มม.
[แอพพลิเคชั่น]
· ใช้ท่อฟองอากาศเพื่อวัดการปรับระดับและความเอียงด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตรวจสอบเครื่องจักร และการวัดระดับที่แม่นยำ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 200 | แม่เหล็ก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 46 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 42 | สัญญาณ เอาต์พุต ภายนอก(ใช่ไม่ใช่) | NA |
การวัด ความยาวรวม พื้นผิว โดยรวม(มิลลิเมตร) | 200 | แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | อนาล็อก | รหัสของทรัสโก้ | - |
ความไวแสง(มิลลิเมตร / m) | 0.02 | สเปค | ความแม่นยำในการบ่งชี้ของท่อฟองอากาศหลัก ทั้งช่วง: ±0.5 มาตราส่วนหรือน้อยกว่า, ความแม่นยำที่อยู่ติดกัน: มาตราส่วน 0.2 หรือน้อยกว่า / ความขนานของร่อง V และพื้นผิวด้านล่าง: มาตราส่วน 0.5 หรือน้อยกว่า / ความขนานของพื้นผิวด้านล่าง: 0.003 มม. หรือน้อยกว่า | มวล(ก.) | 2300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FLA-200002 ในชุด ความแม่นยำระดับฟองอากาศแบน JIS A Grade
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง