(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม้โปรแทรคเตอร์ ขนาดใหญ่ เลือก รุ่น ตามวัตถุที่วัดได้
ผิวสี Silver
รหัสสินค้า |
---|
PRT-1000S |
PRT-1000SW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ขั้ว | ความหนาของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,318.71 ฿ 7,637.41 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ขั้ว | 2.5 | ||
฿ 11,725.16 ฿ 11,278.43 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ก้าน 2 ชิ้น | 3.2 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 180 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 320 | ความยาว ขั้ว ทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 1260 | แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | อนาล็อก |
วัสดุ | สเตนเลส | การ ตกแต่ง พื้นผิว(เงิน / สเตนเลส) | เงิน | สเปค | ความแม่นยำ: ±15' |
มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 1000 | ความหนาของลำแสง(มิลลิเมตร) | 2.5 | สเกลวัด ลำแสง | 1,000 มม. (ผ่านเข้าไปในช่อง 1 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง