(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สารขัดถู เพชรติดอยู่กับ วัสดุฐาน โดยใช้ กาว มี ยืดหยุ่น จึงสามารถประมวลผลได้ด้วย เครื่องมือ ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานกับ วัสดุ ที่ตัดยากหรือมีพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เพชรที่สามารถใช้แบบแห้งได้
·ทำจาก เรซิ่น กาว เพชร
สัมผัสเรียบเนียน
·ใช้ตาม การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
DMF1010-200 |
DMF1510-200 |
DMF1510-400 |
DMF2010-200 |
DMF2010-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 599.62 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | ||
฿ 826.98 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 200 | ||
฿ 826.98 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 400 | ||
฿ 1,231.20 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 200 | ||
฿ 1,237.58 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 400 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ชนิด | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 10000 |
เครื่องมือ ใช้ | รหัสรุ่น | ปริมาณ(ชิ้น / ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง