(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่านไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดใช้งานได้ง่ายด้วยมือเดียว
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา 0.8 กก.
·มี ตัวจับชิ้นงาน นุ่มพอดีกับมือ
·มีความหลากหลายในด้าน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความทนทาน ขนาด สมดุล และอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเจาะรูในไม้วัสดุอลูมิเนียม / เหล็กและเจาะรูสกรูที่เตรียมไว้
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สว่านไฟฟ้า | ความจุ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 0.5 ถึง 6.5 | จำนวนรอบการหมุน(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | ความจุการขุดเจาะ:วัตถุที่ทำด้วยเหล็ก(มิลลิเมตร) | 6.5 | การใช้พลังงาน(W) | 160 |
กระแสไฟฟ้า(ก) | 1.8 | ความจุการขุดเจาะ:เครื่องไม้(มิลลิเมตร) | 9 | ขนาด(มิลลิเมตร) | ความยาว 187 ×กว้าง 55 ×สูง 145 |
มวล(ก.) | 800 | อุปกรณ์เสริม | มือจับ หัวจับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CD-6500 ในชุด สว่านไฟฟ้าCD-6500
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง