(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน ชุดขับมอเตอร์ มาพร้อมกับชุดบิตและ ช่องเสียบ 14 แบบสำหรับการใช้งานทันที
[คุณสมบัติ]
· หัวจับ แบบไม่ใช้กุญแจช่วยให้เปลี่ยน ดอกสว่าน ได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน / คลาย สกรู และรูเจาะ
รหัสสินค้า |
---|
FDD-1010KT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,110.67 | RYB AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน |
กำลังโหลด …
แรงบิด สูงสุด(น·ม) | 6.4 | แบบชาร์จไฟได้ | × | น้ำหนัก(ก.) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | อ้างถึงแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับ อุปกรณ์เสริม | ความสามารถในการขัน สกรู(มิลลิเมตร) | 3.8 | ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) | งานเหล็ก 5 / งานไม้ 10 |
จำนวนรอบการหมุน(รอบ / นาที) | 540 | การใช้พลังงาน(W) | 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FDD-1010KT ในชุด ชุด ดอกสว่าน ไขควงไฟฟ้าFDD-1010KT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง