(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับขันและคลาย โบลท์ และ สกรู
·การสลับแบบสัมผัสเดียวระหว่างสูง / ต่ำเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบบางและยาว (มี 19/21)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 200/100 | แรงดันไฟฟ้า(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
มุมแทรก(มิลลิเมตร) | 12.7 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 0 ถึง 3100/0 ถึง 2600 | จำนวนการประท้วงสูงสุด(นาที -1) | 0 ถึง 3200/0 ถึง 2500 |
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | มี | การใช้พลังงาน(W) | 320 | ความสามารถในการขัน สกรู(มิลลิเมตร) | สลักเกลียว มาตรฐาน M10-M16 สลักเกลียว ความแข็งแรงสูง M10-M16 |
ความสามารถในการยึด(ไม่มี·) | (แข็งแรง) 200 N · m, (อ่อนแอ) 100 N · m | น้ำหนัก(ก.) | 1500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IW-2000 ในชุด ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าIW-2000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง