1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องขัดกระดาษทรายรุ่น PE-1400/2100

AIRELECTORICTOOL

เครื่องขัดกระดาษทรายรุ่น PE-1400/2100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,975.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับวงจรป้อนกลับที่ป้องกันไม่ให้ความเร็วรอบตก แม้ว่าจะโหลดงานหนัก
PE-1400
· ชนิดความเร็วต่ำ ที่เน้นการใช้งานในจุดที่รอบหมุนช้า
· ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นด้านการใช้งานง่าย
· ตัวยึดสายมีความทนทาน หักงอได้ยาก
· มาพร้อมกับตัวป้องกันการแตกและสึก ที่ทั้งแข็งแรงเมื่อตกกระทบพื้น
PE-2100
· เหมาะสำหรับขัดเงางานเคลือบแข็งที่มีรอยขีดข่วน
· เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยาขัด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับขัดเงา ขัดพื้นผิว และพื้นผิวเคลือบของรถให้มันวาว รวมถึงขัดเฟอร์นิเจอร์และสินค้าเรซิ่นให้มันวาว

รหัสสินค้า
PE-2100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,975.00

AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนรอบการหมุน(min⁻¹) 650-2000 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ กระแสไฟฟ้า(ก) 11.7
การใช้พลังงาน(W) 1100 ประเภทรายละเอียด พลังงานสูง มวล(ก.) 2400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PE-2100 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายรุ่น PE-1400/2100