(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม:ใบมีด 32 สันใบมีดมาตรฐาน ASB-32 x 2 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
GTAS100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,883.27 | VSL AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ประสิทธิภาพการตัด(มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท เหล็ก:1.6, ไม้:55 | ระบบระบายอากาศ | ข้างหน้า | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 10 | ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ครั้ง / นาที) | 10000 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.34 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 170 | ผู้ผลิต JAN Code | 4907587305138 |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 570 | อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม ASB-32 x 2, เต้ารับ (BPB-2), ประแจแอล (H2 / H4) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTAS100 ในชุด เครื่องเลื่อยลมGTAS100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง