(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่น ชุดขับมอเตอร์ แอร์ที่ขายดีที่สุด
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ปกติ:4 ถึง 5 มม.
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
· รุ่น ยอดนิยมในโรงงานประกอบ
·ประเภทสต็อปบอล 6.35 บิต
·ด้วยอุปกรณ์ ตัวเก็บเสียง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
GTPLR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 14,503.00 | VSL AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) | 4-5 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 25 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 9000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 |
ระบบระบายอากาศ | ด้านบน | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 187 | JAN Code | 4907587301031 |
ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) | 3.5 ถึง 4.0 | ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) | 2.7 ถึง 3.5 |
ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | ช 1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 830 |
อุปกรณ์เสริม | บิต (A14 (+) 2 x 65 G) เต้ารับ (BPN-2F) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTPLR ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทกGT-PLR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง