1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดแผ่นดิสก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ 50

VSL AIRELECTORICTOOL

เครื่องขัดแผ่นดิสก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ 50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,613.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยอุปกรณ์ ตัวเก็บเสียง
· ล้อ พนัง:# 60 x 1 ชิ้น
· ล้อ ไฟเบอร์:# 600:1 ชิ้น.
· โฮลเดอร์ ที่แน่นอนหนึ่งคน
· กระดาษ แผ่นดิสก์ แน่นอน:# 60:3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

รหัสสินค้า
GTDS50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,613.18

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 650 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 5000
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 211 ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc 1/4 น้ำหนัก(ก.) 935
อุปกรณ์เสริม ปลั๊ก (BPB-2), ประแจ (H11, H15) การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35 คำอธิบายเพิ่มเติม แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTDS50A ในชุด เครื่องขัดแผ่นดิสก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ 50