(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· ใบมีดลบคม สำหรับ GT-AS10 / AS100
·สำหรับตัดเหล็ก
· ใบมีดลบคม บาง 32 สัน
รหัสสินค้า |
---|
ASB32H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 137.00 | VSL AIRELECTORICTOOL | 10 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | รุ่น รองรับการใช้งาน(ไม่มี·) | GT-AS10,AS100 | ผู้ผลิต JAN Code | 4907587017239 |
---|---|---|---|---|---|
คำอธิบายเพิ่มเติม | สำหรับ GT-AS10 / AS100; ใบมีดลบคม สำหรับ เครื่องเลื่อยลม ด้วย โคบอลต์ ใบมีดลบคม หนาพิเศษ:32 ฟัน | ประสิทธิภาพการตัด | เหล็ก แผ่น สเตนเลส ตัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASB32H ในชุด ใบเลื่อยลมเหล็กหนาพิเศษ 32 ฟัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง