1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิด ความหน่วงGTH5R

VSL AIRELECTORICTOOL

ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิด ความหน่วงGTH5R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,444.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทสต็อปบอล 6.35 บิต
· ก้านโยก เริ่มต้น

คุณสมบัติ

● แรงบิด ในการ ขัน เล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถ แรงบิดขันแน่น และมั่นคงได้

การใช้

● สำหรับสายการประกอบจากโรงงาน

สเปค

● พอร์ตเชื่อมต่อ อินพุตบิต (มม.): 6.35
● มิติ สกรู ความจุ (มม.): 4 ถึง 5
● แรงบิดขันแน่น (N · m): 6.5
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 1500
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.25
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: G1/4
● ไอเสีย: ขึ้นไปข้างบน
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 225
● ความดันลม: 0.6 mpa
● ประเภท หัวจับ: ประเภทลูก สต๊อปเปอร์ บิต
● ก้านโยก ผลักเริ่มต้น

คำเตือน

● แรงบิดขันแน่น เป็น ค่า แนะนำ ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
รหัสสินค้า
GTH5R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,444.12

฿ 14,995.39

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(n · m) 6.5 วิธีการ หัวจับ ประเภท ล็อค ลูกบิต จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) 6.35
ขนาดความจุ สกรู(มิลลิเมตร) 4-5 ไอเสีย ขึ้นไปข้างบน ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 1500 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.25 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 225
ความจุ ( สกรู ปกติ)(มิลลิเมตร) 4-5 ความจุ ( สกรู)(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4 ความจุ ( สกรู ไม้ )(มิลลิเมตร) 2.7 ถึง 3.5
ความจุ (โบลท์)(มิลลิเมตร) 4-5 ข้อ ข้อต่อ สายยาง ช 1/4 น้ำหนัก(ก.) 880
อุปกรณ์เสริม บิต (A14 +2 x 65 G) เต้ารับ (BPN-2F)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTH5R ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิด ความหน่วงGTH5R