1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทก GTP6.5D

VSL AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทปลอก 6.35 บิต

คุณสมบัติ

● ค้อนคู่ (1 การหมุน 2 ครั้ง) สามารถทำการขันให้แน่นได้

การใช้

● สำหรับด้านข้างขึ้นด้านบนลงให้ สกรู ในทิศทางต่างๆ
● สำหรับ พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงาน

สเปค

● พอร์ตเชื่อมต่อ อินพุตบิต (มม.): 6.35
● มิติ สกรู ความจุ (มม.): 6 ถึง 8
● แรงบิดขันแน่น (N · m): 57.2
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 8500
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.38
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: RC1 / 4
● ไอเสีย: ข้างหน้า
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 152
● ความดันลม: 0.6 mpa
● ประเภท หัวจับ: สัมผัสเดียว

คำเตือน

● แรงบิดขันแน่น เป็น ค่า แนะนำ ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
รหัสสินค้า
GTP6.5D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,216.00

฿ 17,660.41

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 6-8 วิธีการ หัวจับ ประเภท One-Touch ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 แรงบิดขันแน่น(น·ม) 57.2 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 8500
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.38 ระบบระบายอากาศ ข้างหน้า ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 152
JAN Code 4907587301635 ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) 6.0 ถึง 8.0 ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) 4.0-5.0
ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) 3.8 ถึง 4.5 ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) 6.0 ถึง 8.0 ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc 1/4
น้ำหนัก(ก.) 1450 อุปกรณ์เสริม บิต (A14 (+) 2 x 65E / (+) x 65E), เต้ารับ (BPB-2), ประแจชนิด L (H4) การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP6.5D ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทก GTP6.5D