(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มีการยึดติด หน้าแปลน
·อุปกรณ์เก็บเสียง
ประเภทสินค้า | ตัวหลัก | รูปแบบ | ตรง | ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด(min-1) | 75000 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง คอลเลท(มิลลิเมตร) | 3.175 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 106 | ทิศทางไอเสีย | ท่อไอเสียไปข้างหน้า |
หน้าแปลน | M4, อุปกรณ์รองรับ 2 จุด | มวล(ก.) | 142 | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | MSA-1/8 |
จำนวนรอบสูงสุดที่ไม่มีการโหลดไฟฟ้า(RPM) | 75000 | ปริมาณการใช้อากาศ(NL / นาที) | 140 | ความดันลม(Mpa) | 0.5–0.7 |
จำนวน(Nos / ชิ้น) | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSA-1/8 ในชุด MSA-1/8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง