(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องสร้าง/ลบแม่เหล็กที่สามารถสร้าง/ลบแม่เหล็กให้กับเครื่องมือทำงาน เช่น สว่านหรือเครื่องมือมีคม แถบจุดกลาง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· สามารถจับสกรูได้แน่นขึ้นด้วยการทำให้ปากไขควงเป็นแม่เหล็ก ฯลฯ
· สามารถใช้เพื่อขันหรือถอดสกรูในจุดที่เข้าถึงยาก
· เหมาะสำหรับใช้ลบแม่เหล็กของใบมีดที่เป็นแม่เหล็ก
* สามารถทำให้วัสดุ S45C ถึง S55 หรือวัสดุ SK เป็นแม่เหล็กได้ แต่อาจไม่สำเร็จ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวัสดุ
* การยึดติดน้อยลงเมื่อใช้กับประแจแหวน (รูปทรงหกเหลี่ยม) เพราะพื้นที่ยึดติดของเครื่องมือมีขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับลบแม่เหล็กดอกสว่าน ดอกกัด ดอกต๊าป ดอกรีมเมอร์ และอีกมากมาย และสำหรับทำให้ปากไขควงเป็นแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
MT-F |
MT-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้พลังงาน จัดอันดับ | รูเสียบ | กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,770.76 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125W | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูด้านใน 15 x ลึก 50 | 1.3A | ||
฿ 4,356.16 | MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 275W | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูด้านใน 40 x ลึก 62 | 5A |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องสร้างแม่เหล็ก / เครื่อง เครื่องลบแม่เหล็ก | แรงดูดซับ(N) | 0.17N | สเปค | จำนวนเฟส: ชนิดเดี่ยว; ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: 0 ถึง 45°C; วิธีการควบคุม: อุปกรณ์ควบคุมเฟส Triac; โหลดกระแสไฟฟ้า: 11 A |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC100V | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ | 50-60Hz | อุณหภูมิการทำงานของวงจรป้องกันอุณหภูมิ | 80°C±5°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง