(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3H-03L |
3H-04L |
3H-05L |
3H-06L |
3H-07L |
3H-08L |
3H-10L |
3H-12L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาวส่วนหกเหลี่ยม ( มิติ L1) ใช้กับรูปหกเหลี่ยมบางตัวเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม | 356-6056 | 17 | 6 | 73 | ||
฿ 321.00 ฿ 146.12 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 มม | 356-6064 | 17 | 6 | 73 | ||
฿ 222.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 มม | 356-6072 | 17 | 8 | 73 | ||
฿ 222.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 มม | 356-6081 | 17 | 8 | 73 | ||
฿ 321.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 มม | 356-6099 | 17 | 8 | 71 | ||
฿ 321.00 ฿ 133.12 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 มม | 356-6102 | 19 | - | 71 | ||
฿ 230.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 มม | 356-6111 | 20 | - | 71 | ||
฿ 361.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 มม | 356-6129 | 22 | - | 70 |
ประแจบล็อค เหมาะสำหรับการขันและคลาย สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต หกเหลี่ยมและ สกรู ล็อค ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมในที่ลึกและแคบ
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมยาวสำหรับการทำงานแบบแมนนวลโดยมี มุม แทรก 9.5 มม.
·เนื่องจากเป็นแบบยาวจึงสามารถใช้เพื่อเข้าถึง โบลท์ รูหกเหลี่ยม และ สกรูตัวหนอน ในที่ลึกและแคบได้
·สำหรับการใช้งานด้วยตนเอง แต่ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อแรงบิดสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
3H-03L |
3H-04L |
3H-05L |
3H-06L |
3H-07L |
3H-08L |
3H-10L |
3H-12L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาวส่วนหกเหลี่ยม ( มิติ L1) ใช้กับรูปหกเหลี่ยมบางตัวเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม | 356-6056 | 17 | 6 | 73 | ||
฿ 321.00 ฿ 146.12 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 มม | 356-6064 | 17 | 6 | 73 | ||
฿ 222.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 มม | 356-6072 | 17 | 8 | 73 | ||
฿ 222.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 มม | 356-6081 | 17 | 8 | 73 | ||
฿ 321.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 มม | 356-6099 | 17 | 8 | 71 | ||
฿ 321.00 ฿ 133.12 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 มม | 356-6102 | 19 | - | 71 | ||
฿ 230.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 มม | 356-6111 | 20 | - | 71 | ||
฿ 361.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 มม | 356-6129 | 22 | - | 70 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง