(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ ประแจ กระแทก (12 จุด) 12AD

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ ประแจ กระแทก (12 จุด) 12AD

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,782.84 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
12AD-46
12AD-50
12AD-55
12AD-60
12AD-65
12AD-70
12AD-75
12AD-80
12AD-85
12AD-95
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)

฿ 6,782.84

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 46 มม 80 396-3594 74 27 35

฿ 6,813.84

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 50 มม 90 396-3608 80 30 52

฿ 7,032.67

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 55 มม 95 396-3624 85 32 54

฿ 8,291.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 60 มม 100 396-3641 92 35 59

฿ 9,627.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 65 มม 110 396-3667 100 35 64

฿ 12,711.23

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 70 มม 115 396-3683 109 37 69

฿ 14,097.52

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 75 มม 120 396-3705 114 39 75

฿ 18,410.94

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 80 มม 125 396-3721 120 43 80

฿ 19,256.78

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 85 มม 130 396-3730 127 46 85

฿ 21,570.54

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 95 มม 140 396-3756 137 52 95

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / โบลท์/ น็อต 38.1 มมแทรก
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ ประแจ ผลกระทบและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·สำหรับขัน / คลาย โบลท์ และ น็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
·สำหรับประแจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย TONE, ตัวรอง น๊อตตัวเมีย , ประแจปอนด์ และ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีการ การออกแบบ ที่แข็งแกร่งอย่างมากต่อแรงกระแทก
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและการ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่โรงงานอาคารสะพาน ฯลฯ

รหัสรุ่น
12AD-46
12AD-50
12AD-55
12AD-60
12AD-65
12AD-70
12AD-75
12AD-80
12AD-85
12AD-95
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)

฿ 6,782.84

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 46 มม 80 396-3594 74 27 35

฿ 6,813.84

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 50 มม 90 396-3608 80 30 52

฿ 7,032.67

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 55 มม 95 396-3624 85 32 54

฿ 8,291.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 60 มม 100 396-3641 92 35 59

฿ 9,627.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 65 มม 110 396-3667 100 35 64

฿ 12,711.23

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 70 มม 115 396-3683 109 37 69

฿ 14,097.52

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 75 มม 120 396-3705 114 39 75

฿ 18,410.94

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 80 มม 125 396-3721 120 43 80

฿ 19,256.78

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 85 มม 130 396-3730 127 46 85

฿ 21,570.54

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 95 มม 140 396-3756 137 52 95

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1