(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6NV-17 |
6NV-18 |
6NV-19 |
6NV-21 |
6NV-22 |
6NV-23 |
6NV-24 |
6NV-25 |
6NV-26 |
6NV-27 |
6NV-28 |
6NV-29 |
6NV-30 |
6NV-32 |
6NV-33 |
6NV-34 |
6NV-35 |
6NV-36 |
6NV-38 |
6NV-41 |
6NV-46 |
6NV-50 |
6NV-55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 50 | 356-6978 | 27.5 | 38 | 13 | 14 | ||
฿ 584.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 มม | 50 | 387-6080 | 29 | 38 | 13 | 15 | ||
฿ 584.00 ฿ 384.04 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 มม | 50 | 356-6986 | 30.5 | 38 | 14 | 16 | ||
฿ 584.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 50 | 356-7001 | 33 | 38 | 15 | 18 | ||
฿ 584.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 52 | 356-7028 | 34.5 | 38 | 15 | 18 | ||
฿ 589.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 23 มม | 52 | 356-7044 | 36 | 38 | 15 | 20 | ||
฿ 589.00 ฿ 442.04 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 mm | 52 | 356-7052 | 38 | 38 | 16 | 20 | ||
฿ 598.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 มม | 55 | 361-6533 | 40 | 40 | 19 | 22 | ||
฿ 598.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 มม | 55 | 356-7079 | 40 | 40 | 19 | 22 | ||
฿ 598.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 มม | 55 | 356-7095 | 42 | 42 | 19 | 22 | ||
฿ 668.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 มม | 55 | 361-6541 | 45 | 45 | 19 | 22 | ||
฿ 668.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 29 มม | 55 | 356-7117 | 45 | 45 | 19 | 22 | ||
฿ 668.00 ฿ 425.05 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 มม | 55 | 356-7125 | 46 | 46 | 20 | 25 | ||
฿ 673.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 มม | 55 | 356-7141 | 48 | 48 | 20 | 25 | ||
฿ 877.38 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 33 มม | 55 | 810-9652 | 50 | 50 | 22 | 25 | ||
฿ 722.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 34 มม | 58 | 361-6550 | 52.5 | 52.5 | 22 | 25 | ||
฿ 772.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 มม | 58 | 356-7168 | 52.5 | 52.5 | 22 | 25 | ||
฿ 772.00 ฿ 493.08 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 36 มม | 58 | 356-7184 | 54 | 54 | 22 | 30 | ||
฿ 886.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 มม | 58 | 356-7206 | 57 | 57 | 22 | 30 | ||
฿ 905.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 41 มม | 58 | 356-7214 | 60 | 60 | 22 | 35 | ||
฿ 1,192.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 46 มม | 60 | 356-7231 | 65 | 65 | 22 | 35 | ||
฿ 1,732.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 มม | 60 | 395-6288 | 70 | 70 | 25 | 38 | ||
฿ 2,059.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 มม | 65 | 395-6300 | 78 | 78 | 25 | 41 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกสำหรับขันและคลาย โบลท์/ น็อต หกเหลี่ยม(การแทรก 19.0)
[คุณสมบัติ]
· ประแจปอนด์ และ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีการ การออกแบบ ที่ทนทานต่อแรงกระแทกอย่างมาก
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและการ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
6NV-17 |
6NV-18 |
6NV-19 |
6NV-21 |
6NV-22 |
6NV-23 |
6NV-24 |
6NV-25 |
6NV-26 |
6NV-27 |
6NV-28 |
6NV-29 |
6NV-30 |
6NV-32 |
6NV-33 |
6NV-34 |
6NV-35 |
6NV-36 |
6NV-38 |
6NV-41 |
6NV-46 |
6NV-50 |
6NV-55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 50 | 356-6978 | 27.5 | 38 | 13 | 14 | ||
฿ 584.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 มม | 50 | 387-6080 | 29 | 38 | 13 | 15 | ||
฿ 584.00 ฿ 384.04 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 มม | 50 | 356-6986 | 30.5 | 38 | 14 | 16 | ||
฿ 584.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 50 | 356-7001 | 33 | 38 | 15 | 18 | ||
฿ 584.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 52 | 356-7028 | 34.5 | 38 | 15 | 18 | ||
฿ 589.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 23 มม | 52 | 356-7044 | 36 | 38 | 15 | 20 | ||
฿ 589.00 ฿ 442.04 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 mm | 52 | 356-7052 | 38 | 38 | 16 | 20 | ||
฿ 598.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 มม | 55 | 361-6533 | 40 | 40 | 19 | 22 | ||
฿ 598.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 มม | 55 | 356-7079 | 40 | 40 | 19 | 22 | ||
฿ 598.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 มม | 55 | 356-7095 | 42 | 42 | 19 | 22 | ||
฿ 668.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 มม | 55 | 361-6541 | 45 | 45 | 19 | 22 | ||
฿ 668.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 29 มม | 55 | 356-7117 | 45 | 45 | 19 | 22 | ||
฿ 668.00 ฿ 425.05 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 มม | 55 | 356-7125 | 46 | 46 | 20 | 25 | ||
฿ 673.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 มม | 55 | 356-7141 | 48 | 48 | 20 | 25 | ||
฿ 877.38 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 33 มม | 55 | 810-9652 | 50 | 50 | 22 | 25 | ||
฿ 722.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 34 มม | 58 | 361-6550 | 52.5 | 52.5 | 22 | 25 | ||
฿ 772.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 มม | 58 | 356-7168 | 52.5 | 52.5 | 22 | 25 | ||
฿ 772.00 ฿ 493.08 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 36 มม | 58 | 356-7184 | 54 | 54 | 22 | 30 | ||
฿ 886.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 มม | 58 | 356-7206 | 57 | 57 | 22 | 30 | ||
฿ 905.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 41 มม | 58 | 356-7214 | 60 | 60 | 22 | 35 | ||
฿ 1,192.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 46 มม | 60 | 356-7231 | 65 | 65 | 22 | 35 | ||
฿ 1,732.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 มม | 60 | 395-6288 | 70 | 70 | 25 | 38 | ||
฿ 2,059.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 มม | 65 | 395-6300 | 78 | 78 | 25 | 41 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง