(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx (ชนิดแข็งแรง)3TX-T (3TX-T27)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3TX-T10
3TX-T15
3TX-T20
3TX-T25
3TX-T27
3TX-T30 SALE
3TX-T40
3TX-T45
3TX-T50
3TX-T55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS มาตรฐานส่วนปลาย ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา (วัด)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 438.44

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T8 / T9 / T10 55 28 17 25

฿ 438.44

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T15 / T20 / T25 55 28 17 25

฿ 439.22

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T15 / T20 / T25 55 28 17 30

฿ 439.22

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T15 / T20 / T25 55 28 17 30

฿ 458.13

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T27 / T30 / T40 55 28 17 35

฿ 462.01

฿ 237.01

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 T27 / T30 / T40 67 38 19 60

฿ 484.23

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T27 / T30 / T40 67 38 19 60

฿ 489.22

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T45 / T50 / T55 67 38 19 60

฿ 489.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน - T45 / T50 / T55 67 38 19 65

฿ 545.19

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T45 / T50 / T55 67 32 22 70

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับขัน/คลาย สกรู Torx T-type ให้แน่น
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด แรงบิด สูงออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับมือกับแรงขันที่แข็งแกร่ง
· 9.5 ไดรฟ์สำหรับการใช้งานด้วยตนเอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานประกอบและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน

รหัสรุ่น
3TX-T10
3TX-T15
3TX-T20
3TX-T25
3TX-T27
3TX-T30 SALE
3TX-T40
3TX-T45
3TX-T50
3TX-T55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS มาตรฐานส่วนปลาย ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา (วัด)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 438.44

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T8 / T9 / T10 55 28 17 25

฿ 438.44

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T15 / T20 / T25 55 28 17 25

฿ 439.22

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T15 / T20 / T25 55 28 17 30

฿ 439.22

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T15 / T20 / T25 55 28 17 30

฿ 458.13

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T27 / T30 / T40 55 28 17 35

฿ 462.01

฿ 237.01

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 T27 / T30 / T40 67 38 19 60

฿ 484.23

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T27 / T30 / T40 67 38 19 60

฿ 489.22

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T45 / T50 / T55 67 38 19 60

฿ 489.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน - T45 / T50 / T55 67 38 19 65

฿ 545.19

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - T45 / T50 / T55 67 32 22 70

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1