1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ B13R/B13RH

เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ B13R/B13RH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83,750.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะมืออาชีพสำหรับเจาะขนาดตั้งแต่ 6.5 ถึง 13 มม.
[คุณสมบัติ]
· มีรายการรุ่นมากมายให้เลือกใช้ตามการใช้งาน
[การใช้งาน]
· สะดวกในการเจาะวัสดุต่างๆ

รหัสสินค้า
B13R-100V
B13R-200V
B13RH-100V
B13RH-200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
ประเภท (2) การใช้พลังงาน
(W)

฿ 83,750.00

DRILL MACHINE 1 ชิ้น 40 วัน 1 เฟส 100-200

฿ 83,750.00

DRILL MACHINE 1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200-200

฿ 94,383.00

DRILL MACHINE 1 ชิ้น 40 วัน 1 เฟส 100ทรงพลัง300

฿ 94,383.00

DRILL MACHINE 1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200ทรงพลัง300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะ ดอกสว่าน เหมาะสม(มิลลิเมตร) งานเหล็ก 13 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 3000·2000·1420·800·500/3600.·2400·1700·960·600
ประเภท (1) โต๊ะทรงกลม น้ำหนัก(กิโลกรัม) 55