(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4TX-T30H |
4TX-T40H |
4TX-T45H |
4TX-T50H |
4TX-T55H |
4TX-T60H |
4TX-T70H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ความยาว เพลา (วัด) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ) (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.99 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 39 | 22 | 90 | ||
฿ 527.13 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 39 | 22 | 90 | ||
฿ 552.09 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 39 | 22 | 95 | ||
฿ 552.87 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 39 | 22 | 100 | ||
฿ 602.94 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 39 | 22 | 150 | ||
฿ 619.59 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T60 / T70 | 39 | 22 | 240 | ||
฿ 688.26 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T60 / T70 | 36 | 25 | 275 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขันและคลาย สกรู Torx ป้องกันปนเปื้อน
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่เหมาะสำหรับการขันและคลาย สกรู ทอกซ์ชนิด T ป้องกันปนเปื้อน
· ชนิด ป้องกันปนเปื้อน (พร้อมมาตรการป้องกันการงัดแงะหรือการโจรกรรม) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวทอร์ค (Torx) ซ์
· สามารถใช้ขันและคลาย สกรู ทอกซ์ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานซ่อมบำรุง และการประกอบเครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
รหัสรุ่น |
---|
4TX-T30H |
4TX-T40H |
4TX-T45H |
4TX-T50H |
4TX-T55H |
4TX-T60H |
4TX-T70H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ความยาว เพลา (วัด) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ) (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.99 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 39 | 22 | 90 | ||
฿ 527.13 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T27 / T30 / T40 | 39 | 22 | 90 | ||
฿ 552.09 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 39 | 22 | 95 | ||
฿ 552.87 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 39 | 22 | 100 | ||
฿ 602.94 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T45 / T50 / T55 | 39 | 22 | 150 | ||
฿ 619.59 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T60 / T70 | 39 | 22 | 240 | ||
฿ 688.26 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | T60 / T70 | 36 | 25 | 275 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง