(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัดอากาศใช้สำหรับงานตัดที่ต้องตัดแผง ตัวเครื่อง รถยนต์บางส่วนการตัด สายคาด อะลูมิเนียม และงานตัดประเภทอื่น ๆ
ขนาดเครื่องตัด(มิลลิเมตร) | 54 × 10 × 0.8 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 1700 | ปริมาณการใช้อากาศสูงสุด(ลิตร / นาที) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 275 | ความลึกตัดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 7 | สกรู ยึด ฝาครอบ สายยาง(Rc) | 1/4 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 9.5 | ความดันลม(Mpa) | 0.6 | น้ำหนัก(ก.) | 1300 |
อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อ สัมผัส (1), ประแจหกเหลี่ยม (2), เครื่องตัด (2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YAC-50 ในชุด เครื่องตัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง