1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไขควงอิมแพค YD-4/4 A

YKT AIRELECTORICTOOL

ไขควงอิมแพค YD-4/4 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,294.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดตรง
·ผลักดันสไตล์

รหัสสินค้า
YD-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,294.04

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู(มิลลิเมตร) M3.0 to M4.0 จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) 5 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 9 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 11000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.15
ไอเสีย ด้านหลัง ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 203 รูปร่าง ชนิดตรง
น้ำหนัก(ก.) 600 อุปกรณ์เสริม ข้อต่อสัมผัส (1), ตัวปรับความดัน (1) เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สกรู ขนาดเล็ก) 3.5 to 4.0
เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ (สกรูเกลียวปล่อย) 3.0-4.0 เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สลักเกลียว หกเหลี่ยมและ น๊อตตัวเมีย) 3.5 ถึง 4.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YD-4 ในชุด ไขควงอิมแพค YD-4/4 A