(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับขันและถอด โบลท์/ น็อต ต่างๆ
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 1,300 W และ ตัวเครื่อง เครื่องขนาดกะทัดรัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 1400 | จำนวนการประท้วงสูงสุด(นาที -1) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1300 | มวล(ก.) | 8400 | กำลังการผลิตหนีบ | สลักเกลียว ปกติ M22-M30 สลักเกลียว ความแข็งแรงสูง M22-M24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง