(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัตเตอร์ที่มีความแข็งแรงและ ความทนทาน การตัดสำหรับงานหนัก
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน นุ่ม จับ ง่าย
· ฉนวนกันความร้อน สองชั้น
·มี แกนหมุน ล็อค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดท่อเหล็กอ่อน (ท่อน้ำท่อเหล็ก ฯลฯ ) และเหล็กรูปทรงอ่อนอื่น ๆ (เหล็กฉากเหล็กช่อง ฯลฯ )
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด เหล็กละมุน แบบกลม อ่อน
·ตัดสเตนเลส เกจวัด แสงและ เหล็กกล้า อื่น ๆ โดยใช้คัตจัง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด ขนาดเล็ก | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วรอบเดินเบาสูงสุด(รอบต่อนาที) | 4400 | การใช้พลังงาน(W) | 1450 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 แกน/4 |
มุม ตัด | 0°/45° | ความสามารถในการตัด: แถบ แบบกลม(มิลลิเมตร) | 60 ( มุม ตัด): 0 °) / 45 ( มุม ตัด: 45°) | ความสามารถในการตัด: ท่อกลม(φ) | 102 ( มุม ตัด): 0 °) / 60 ( มุม ตัด: 45°) |
ความสามารถในการตัด: เหล็กกล้า ทรงตัว L(มิลลิเมตร) | 100 X 100 ( มุม ตัด): 0 °) / 75 X 75 ( มุม ตัด: 45°) | เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องมือ ขอบ(มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหินลับ 305 มม | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 15.5 |
ปากกาจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 240 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | Grindstone (ติดตั้งเข้ากับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่), ประแจหกเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CC12SF ในชุด เครื่องจักร งานตัด ความเร็วสูงCC12SF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง