(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน ติดตั้ง มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 1,050 วัตต์
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งฝาปิดโปร่งใสเพื่อให้ ตำแหน่ง การขัดเงา ชัดเจน
·ความสามารถในการ การขัดเงา มุมดีขึ้นอย่างมาก
·มอเตอร์กำลังสูง 1,050 วัตต์ในตัวพร้อมแป้นหมุนปรับความเร็วแบบไม่ต้องเหยียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขัดผลิตภัณฑ์งานไม้การปูพื้นการขัดผิวโลหะการขัดผิวคอนกรีต
·ขัดพื้นผิวไม้ทาสี
·การ การขัดเงา พื้นผิว การเคลือบผิว โลหะการขจัด สนิม การ การเคลือบผิว สำหรับการเคลือบใหม่
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 76 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่องหลัก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 250 ถึง 450 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 533 |
การใช้พลังงาน(W) | 1050 | ความเร็ว สายพาน (m / s) | 4.2 ถึง 7.5 | สายพาน ความเร็ว (m / นาที) | 250 ถึง 450 |
อุปกรณ์เสริม | ถุงเก็บฝุ่น / สายพาน สารขัดถู ที่ไม่มีที่สิ้นสุด (WA80, 120/1 ชิ้น) | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 4.3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB8V2 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานSB8V2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง