1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดรู ไวนิล

HOLE SAWS

เครื่องตัดรู ไวนิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 745.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถตัด เรซิ่น สังเคราะห์ (พลาสติก) ได้อย่างหมดจด
· "E-type ที่พัฒนาแล้ว" ซึ่งสามารถใช้ในเครื่องเจาะได้
·ปลายใบมีดที่แตกต่างกันจากใบมีด เครื่องเจาะรูเหล็กแผ่นบาง ชนิดE
·ชิปจะถูกปล่อยออกมาอย่างราบรื่นทำให้เหมาะสำหรับ เครื่องเจาะ
· รูปทรง ใบมีดลบคม พิเศษผลิตครีบหลังน้อยมาก

รหัสสินค้า
B25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 745.29

HOLE SAWS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โฮลซอว์ เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 25 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2.1
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 77 ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 8 จำนวนยื่นออกมา(มิลลิเมตร) 9
จำนวนฟลุต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 8 ดอกเจาะนำศูนย์ B645 หมายเลข ก้าน No.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B25 ในชุด เครื่องตัดรู ไวนิล