(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา แต่มี ความทนทาน โดดเด่น
·ประเภท Grindstone
· สายยาง เต้าเสียบ:RC1 / 4
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 284 | ทิศทางไอเสีย | ด้านหน้า | รูปร่าง | ชนิดตรง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดของหินลับที่เหมาะสม(มิลลิเมตร) | 65 × 13 × 9.5 | น้ำหนัก(ก.) | 1300 | อุปกรณ์เสริม | ประแจ (1), ข้อต่อ สัมผัส (1), ประแจหกเหลี่ยม (1), หน้าแปลน ด้านนอก (1), น็อตหกเหลี่ยม (1), ฝาครอบ ล้อ (1) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GS-2 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง