(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องสั่นแบบลมที่สามารถใช้ได้กับหลากหลายรุ่นตามความต้องการในการใช้งาน
·ประเภทการกระแทก
·ด้วย ตัวเก็บเสียง
รหัสสินค้า |
---|
30053 |
30057 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข รุ่น โดยละเอียด | เครื่องวัดความถี่ สั่นสะเทือน (ขั้นต่ำ - 1) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NPK AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | NLV-1518A | 4500 | 110 | 1600 | 0.06 | ||
฿ 999,999,999.00 | NPK AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | NLV-2430B | 3500 | 130 | 2800 | 0.08 |
กำลังโหลด …
คำอธิบายเพิ่มเติม | ประเภทช็อต | สกรูยึดปากท่อ(Rc) | 1/8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 6.3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง