(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงของช่องใส่ดอกสกัดมีทั้งแบบกลม (R) และแบบเหลี่ยม (H)
รหัสสินค้า |
---|
17300123 |
17501350 |
17501870 |
17501910 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | สิ่ว ประเภท | บังคับ รุ่น | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,290.00 | NPK AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 350 | กลม | AA-0SP, 00SP | 16 | ||
฿ 750.00 | NPK AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 215 | กลม | AA-0SP, 00SP | 16 | ||
฿ 854.30 | NPK AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | กลม | AA-1ASP to 3SP,15XSP to 75SP | 20 | ||
฿ 955.03 | NPK AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | เหลี่ยม | AA-1ASP to 3SP,15XSP to 75SP | 20 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง