(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัดที่มีความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
· ด้วยฝาแบบต่อ/ถอดได้แบบชนิดซิงเกิ้ลแอคชั่น เศษตัดจึงสามารถคายออกได้อย่างง่ายดาย
· การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด
· มาพร้อมกับไฟ LED ที่ทําให้ง่ายต่อการมองเห็นเส้นทําเครื่องหมาย
· วิธีการปรับแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น
· สามารถต่อและถอดออกได้ง่ายด้วยมือเดียว
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สําหรับการตัดเหล็กอ่อน สแตนเลส อะลูมิเนียมเฟรมต่างๆ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องเลื่อยตัด | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | การใช้พลังงาน(W) | 1330 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | ข้อมูลเพิ่มเติม | มีเลื่อยชิปสําหรับเหล็กอ่อน | ความสามารถในการตัด: แถบ แบบกลม(มิลลิเมตร) | ความหนาของแผ่น 12 |
ความสามารถในการตัด: ท่อกลม(φ) | 60.5 | ความสามารถในการตัด: เหล็กกล้า ทรงตัว L(มิลลิเมตร) | 60 x 60 | ความสามารถในการตัด: ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 60 |
เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องมือ ขอบ(มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย 180/185 มม. | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 4.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CD7SA ในชุด เครื่องตัดใบเลื่อยวงเดือน CD7SA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง